KIPP의 볼 잠금 핀
KIPP의 볼 잠금 핀은 다음과 같은 구성 부품으로 이루어져 있습니다:
- 핀
- 스프링 메커니즘이 있는 푸시 버튼
- 볼
KIPP의 볼 잠금 핀은 다음과 같은 구성 부품으로 이루어져 있습니다:
볼 잠금 핀은 구성 부품, 공작물 및 기타 기계 구성부품을 연결하고 고정하기 위해 사용합니다. 이는 푸시 버튼을 사용하여 실행됩니다. 볼 잠금 핀에는 실용적인 볼 잠금 메커니즘이 있습니다. 버튼을 눌러 핀의 스프링 메커니즘이 활성화되면 볼 잠금이 해제됩니다(볼이 안쪽으로 당겨집니다). 푸시 버튼에서 손을 떼면 볼 잠금이 다시 활성화됩니다(볼이 바깥쪽으로 나옴). 이는 안정적이고 자동 잠금 기능이 보장됩니다. 이를 통해 실제로 플러그 인 연결을 빠르고 쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다.
이 핀은 다양한 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 자동화 기술로 부터 로봇 공학을 통해 전자 산업과 공정 역학까지. 볼 잠금 핀은 기계 공학 및 구성의 여러 분야에 사용됩니다. 효율적인 자동 잠금을 통해 설치 시간을 비교적 쉽게 최소화할 수 있습니다.
KIPP 볼 잠금 핀은 요구 사항에 따라 다양한 종류로 제공됩니다. 그립은 T 그립 또는 L 그립으로 제작될 수 있습니다. 푸시 버튼은 아연 또는 열가소성 플라스틱으로 만들어집니다. 볼 잠금 핀은 특수 적용 분야를 위해 스테인리스 스틸로도 제공됩니다. 완전히 스테인리스 스틸로 제작된 볼 잠금 핀은 식품 산업과 같이 높은 위생 조건의 환경이나 자극성 물질의 환경에 사용됩니다.
KIPP의 스탠다드 부품들은 제조 품질이 우수하며 자주 사용하여도 신뢰성이 있으며 안전하게 작동합니다. 볼 잠금 핀은 HEINRICH KIPP WERK에서 직접 제조되며 모든 KIPP 제품의 전통적인 높은 품질 표준을 따릅니다.